??
Seleção de modelos em CAD
K1659.5162X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.5162X50
BESTKIPP
Order No.
K1659.5162X50
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
orange RAL 2004
GR
size
5
X
External thread
M 16
D
diameter
23.0 mm
D1
diameter
31.0 mm
D2
diameter
32.0 mm
H
height
49.0 mm
H1
height
12.0 mm
H2
height
31.5 mm
H3
height
73.0 mm
H4
height
77.5 mm
A
Length
110 mm
A1
Length
126.0 mm
B
width
15.0 mm
L
Length
50 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.4100 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245527786
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions